(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความแข็งแรงมากกว่า เช่น ประตูขนาดใหญ่
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูของ แผ่นเพลท ถูกทำให้ใหญ่กว่า ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป ทำให้เกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นหลังการติดตั้ง
● มีการป้องกันการลื่นที่ มือจับ
[การใช้ประโยชน์]
● ประตู เหล็กกล้า ขนาดใหญ่ ● อุปกรณ์ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
TKN1200S |
TKN650S |
TKN900S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,234.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 22 | 4989999287073 | 300-1822 | 4.6 | ||
฿ 6,558.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 650 | 19 | 4989999287059 | 300-1806 | 2.3 | ||
฿ 14,040.00 | HANDLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 900 | 19 | 4989999287066 | 300-1814 | 2.9 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 120 | D(มิลลิเมตร) | 50 | H(มิลลิเมตร) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | การขัดเงา | เสร็จสิ้นการขัดผิวด้วยไฟฟ้า / ขัดเงา | หน่วยสั่งซื้อ(คลองเลื่อย) | 1 |
อุปกรณ์เสริม | สเตนเลส M5 × 40 ต๊าป 20 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง