1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกคอ (แบบแผลตรงกลาง)

ปลอกคอ (แบบแผลตรงกลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขดลวด เหล็กอบเคลือบ ไวนิล

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานผูก / มัดประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
TCWM-20BK
TCWM-20BZ
TCWM-20GN
TCWM-20W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี การเคลือบผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 385.97

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ4989999366914759-2566

฿ 385.97

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน บรอนซ์4989999366921759-2574

฿ 385.97

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว4989999366891759-2582

฿ 385.97

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน ขาว4989999366907759-2591

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายไฟ วัสดุ ขดลวด เหล็กอบอ่อน (SWM-A) เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 2
แกนลวด(มิลลิเมตร) 1.6 นับ 14 ความยาว(ม.) 25
โหลดไฟฟ้า(kgf) 21 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไวนิล ปริมาณ 1 ม้วน
มวล(ก.) 432