(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ขดลวด เหล็กอบอ่อนซึ่งง่ายต่อการ กระบวนการแปรรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับผูกนั่งร้านก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TAW10 |
TAW200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการป้อน ฟลักซ์ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.00 ฿ 197.11 | WIRE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4989999276541 | 300-6425 | 850 | ||
฿ 4,170.00 ฿ 2,877.30 | WIRE | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 4989999147742 | 402-6101 | 17000 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | ขดลวด เหล็กอบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 700 | ปริมาณ | 1 มัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง