(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำสวนทำไร่และงานอื่น ๆ
·สามารถใช้เพื่อป้องกันผู้บุกรุกได้โดยการพันไว้รอบ รั้ว หรือกำแพง
·เพื่อป้องกันการบุกรุกของสัตว์ป่าในสวนและทุ่งนา
รหัสสินค้า |
---|
TSUW1620 |
TSUW-16-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนของลวดเย็บกระดาษ U (ชิ้น) | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,214.00 | WIRE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 20 | 4989999276534 | 282-5848 | 1000 | ||
฿ 15,283.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 100 | 4989999366990 | 759-2981 | 5000 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
นับ | 16 | สเปค | ด้วย U หลัก | ปริมาณ | 1 ม้วน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง