(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีการเคลือบ ไวนิล หลายสี
·แบบม้วนขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงจุดสิ้นสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำสวนและงานประเภทอื่น ๆ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
TCWS09B |
TCWS09BK |
TCWS09GN |
TCWS09R |
TCWS09W |
TCWS09Y |
TCWS12B |
TCWS12BK |
TCWS12GN |
TCWS12R |
TCWS12W |
TCWS12Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | แกนลวด (มิลลิเมตร) | นับ | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (kgf) | สี การเคลือบผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | สีน้ำเงิน | 4989999276220 | 282-5228 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | สีดำ | 4989999276183 | 282-5481 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | สีเขียว | 4989999276206 | 282-5244 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | สีแดง | 4989999276244 | 282-5279 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | ขาว | 4989999276169 | 282-5201 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.9 | 0.7 | 20 | 15 | 3 | สีเหลือง | 4989999276268 | 282-5295 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | สีน้ำเงิน | 4989999276213 | 282-5252 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | สีดำ | 4989999276176 | 282-5210 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | สีเขียว | 4989999276190 | 282-5236 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | สีแดง | 4989999276237 | 282-5261 | ||
฿ 83.00 ฿ 57.10 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | ขาว | 4989999276152 | 282-5198 | ||
฿ 83.00 | TRC WIRE(COVERING TYPE) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.2 | 0.9 | 18 | 10 | 6 | สีเหลือง | 4989999276251 | 282-5287 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | ขดลวด เหล็กอบอ่อน (SWM-A) | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง