(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลวดสลิง ทั่วไปที่ใช้เมื่อต้องการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
CWM3S10 |
CWM3S20 |
CWM3S30 |
CWM4S10 |
CWM4S20 |
CWM6S10 |
CWM6S20 |
CWM6S30 |
CWM9S10 |
CWM9S20 |
CWM9S30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.00 ฿ 200.41 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 80 | 4989999179187 | 213-4594 | 340 | ||
฿ 352.22 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 20 | 80 | 4989999179194 | 213-4608 | 680 | ||
฿ 569.00 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 30 | 80 | 4989999179200 | 213-4616 | 1020 | ||
฿ 325.00 ฿ 225.42 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 10 | 140 | 4989999179217 | 213-4624 | 590 | ||
฿ 542.36 ฿ 371.14 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 20 | 140 | 4989999179224 | 213-4632 | 1180 | ||
฿ 600.00 ฿ 414.12 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 300 | 4989999179248 | 213-4659 | 1300 | ||
฿ 1,163.00 ฿ 802.12 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | 300 | 4989999179255 | 213-4667 | 2600 | ||
฿ 1,700.00 ฿ 1,173.17 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | 300 | 4989999179262 | 213-4675 | 3900 | ||
฿ 1,086.00 ฿ 749.12 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 10 | 610 | 4989999179279 | 213-4683 | 2500 | ||
฿ 2,083.00 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 20 | 610 | 4989999179286 | 213-4691 | 5000 | ||
฿ 2,834.70 | TRC WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 30 | 610 | 4989999179293 | 213-4705 | 7500 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ปริมาณ | 1 ม้วน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง