(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หูปิ่นโต รุ่นมาตรฐานมีหลายขนาด
เลือกตามการ การใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
P20F |
P22 |
P23 |
P24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รับความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.59 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 3.5 | 51 | 34 | 19 | 4989999086751 | 232-8232 | 170 | ||
฿ 239.85 ฿ 181.01 | LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.8 | 4.1 | 39 | 26 | 16.6 | 4989999086737 | 232-8178 | 80 | ||
฿ 253.00 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 3.3 | 3.3 | 31.5 | 33 | 16.2 | 4989999086775 | 232-8291 | 130 | ||
฿ 181.33 | LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.2 | 3.3 | 28 | 22 | 13 | 4989999086713 | 232-7911 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิล | ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง