1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอล สเตนเลส ไม่มี คอร์/แกน

ลูกบอล สเตนเลส ไม่มี คอร์/แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,044.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับใช้กับอาหารและ เครื่องล้างทำความสะอาด เป็นต้น

รหัสสินค้า
TSB205S
TSB206S
TSB256S
TSB258S
TSB3210S
TSB328S
TSB4010S
TSB4012S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M ความยาว มือจับ H
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,044.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M5184989999423020329-213430

฿ 1,044.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M6184989999423037329-214230

฿ 1,177.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M6224989999423044329-215160

฿ 1,177.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M8224989999423051329-216955

฿ 1,418.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M10294989999423075329-2185120

฿ 1,418.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M8294989999423068329-2177125

฿ 1,970.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M10374989999423082329-2193250

฿ 1,970.00

TRC BALL KNOBS 1 ชิ้น 1 วัน M12374989999423099329-2207240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง รูปทรง ของลูกบอล มือจับ วัสดุ SUS304
มือจับ พื้นผิว ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง SUS304 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน หน่วยสั่งซื้อ 1 ปริมาณ(ชิ้น) 1