(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·การสั่นสะเทือนไม่คลาย กลอนล็อค [วัสดุ]· เหล็กกล้า
หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.0 | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3.5 | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 64.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 27.5 | วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 2 | JAN Code | 4989999086935 | รหัสการสั่งซื้อ | 232-8321 |
มวล(ก.) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P36 ในชุด หูปิ่นโต>
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง