(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·แพตช์ ล็อค ที่สามารถคล้องกุญแจได้ · [วัสดุ] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
P20 |
P21 |
P93 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รับความยาว (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การขัดเงา | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.68 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.5 | 3.5 | 5 | 51 | 32 | 19 | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 4989999086850 | 232-8658 | 170 | ||
฿ 328.45 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 39 | 26 | 16.6 | ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 4989999086836 | 232-8623 | 80 | ||
฿ 466.35 | TRC LOCK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 5.5 | 5.2 | 9.0 | 66 | 26 | 27 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 2 | 4989999086874 | 232-8046 | 180 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นเหล็กกล้า (SPCC) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง