Patch Locks Spring Type with Keyhole Steel【2 Pieces Per Package】

Patch Locks Spring Type with Keyhole Steel

[Features]
Snap lock in which padlock can be used. Absorbs vibration by spring action.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

P31H

Part Number
P31H
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more 75

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Unit Mounting Hole Diameter(mm) 3.2 Receiving Hole Diameter(mm) 3.2 Keyhole Diameter(mm) 5
Main Body Length(mm) 49 Main Body Width(mm) 16 Receiver Length(mm) 17
Material Cold rolled steel plate (SPCC) Surface Finish Bright chromate plating Qty. / Pack(piece) 2
JAN code 4989999042030 Ordering Code 384-0018

Please check the type/dimensions/specifications of the part P31H in the Patch Locks Spring Type with Keyhole Steel series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P31H ในชุด Patch Locks Spring Type with Keyhole Steel