(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
หูปิ่นโต ที่สามารถใช้ แม่กุญแจ ได้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วยการทำงานของ สปริง
หน่วย เส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.2 | รับเส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางรูกุญแจ(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 49 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 16 | รับความยาว(มิลลิเมตร) | 17 |
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | พื้นผิว การขัดเงา | สดใส | ปริมาณ / แพ็ค(ชิ้น) | 2 |
JAN Code | 4989999042047 | รหัสการสั่งซื้อ | 384-0026 | มวล(ก.) | 81 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P31HSUS ในชุด แพทช์ แม่กุญแจ ชนิด สปริง พร้อม สเตนเลส เหล็กกล้า รูกุญแจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง