1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยางสำหรับเปลี่ยนล้อยางชนิดกดสีเทา 'ล้อแรงดึงสูง' (ไม่ใช่ยางทำเครื่องหมาย)

ล้อยางสำหรับเปลี่ยนล้อยางชนิดกดสีเทา 'ล้อแรงดึงสูง' (ไม่ใช่ยางทำเครื่องหมาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 455.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ยาง สีเทาสำหรับ ล้อ เพื่อลดรอยยางบน พื้น พื้นผิว
· ความทนทาน ของชิ้นส่วนหมุนซึ่งมักจะสึกหรอเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากการใช้ วัสดุ มีความต้านทานแรงดึงสูง(เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา)
·ปรับปรุงความเงียบโดยใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล
·น้ำหนักเบาทำได้โดยใช้ วัสดุ มีแรงดึงสูง

รหัสสินค้า
HTW-100G
HTW-130G
HTW-150G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(daN)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 455.50

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 100321239.6981004989999396355772-9634350

฿ 772.07

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 1303815501771804989999396362772-9642570

฿ 837.49

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 1504015501962004989999396379772-9651710

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี
วัสดุ ล้อ เหล็กกล้า ปริมาณ(ชิ้น) 1