(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ยาง สีเทาสำหรับ ล้อ เพื่อลดรอยยางบน พื้น ผิว
· ล้อ เหล็กกล้า มีการ การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมและ รูปทรง ดาวที่ คุณสมบัติ เด่น (จดทะเบียน การออกแบบ แล้ว)
รหัสสินค้า |
---|
TW-75G |
TW-100G |
TW-130G |
TW-150G |
TW-200G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.35 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 32 | 10 | 37 | 64 | 65 | 4989999396218 | 772-9855 | 210 | ||
฿ 367.22 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 35 | 12 | 44 | 78 | 80 | 4989999396225 | 772-9812 | 350 | ||
฿ 608.80 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 42 | 20 | 54 | 147 | 150 | 4989999396232 | 772-9821 | 750 | ||
฿ 744.51 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 45 | 20 | 55 | 167 | 170 | 4989999396249 | 772-9839 | 980 | ||
฿ 1,066.04 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 46 | 20 | 58 | 225 | 230 | 4989999396256 | 772-9847 | 1500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง