1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เหล็กกล้า เหล็กแบน รั้ง

เหล็กกล้า เหล็กแบน รั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก หยุดที่เรียบง่ายตรงกลาง

[การใช้ประโยชน์]
ตัวเครื่อง
·เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TS18L
TS18R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 232.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับด้านซ้าย4989999290561302-1971

฿ 232.00

TRC STAYS 1 ชิ้น 19 วัน สำหรับด้านขวา4989999290578302-1980

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการติดตั้ง เปิดขึ้น / เปิดขึ้น / เปิดหน้า ประเภทการเข้าพัก การหมุน ประเภทการหมุน พนัง
สต๊อปเปอร์ ไม่ สต๊อปเปอร์ ปลดล็อค ไม่ วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 146 ความหนา(มิลลิเมตร) 1.6
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) แหวนอีแปะ:3.6 / L แหวนรอง:3.3 จำนวนหลุม แหวนอีแปะ:แหวนรอง 2 / ลิตร:2 สเปค ด้วย กลไก หยุดแบบง่าย (กลาง)
ปริมาณ(ชิ้น) 1 มวล(ก.) วันที่ 31