1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.) (หุ้มที่ครอบเรซิ่น)

โบลท์ปรับระดับ (ชนิด 500 และ 600 กก.) (หุ้มที่ครอบเรซิ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

· มีที่ครอบเรซิ่นติดอยู่ตรงส่วนฐาน ป้องกันไม่ให้พื้นเกิดความเสียหาย
· เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต, เครื่องขายของแบบหยอดเหรียญ, สายพานลำเลียง, โต๊ะช่าง, ชั้นวางคอมพิวเตอร์, แผงหน้าปัดควบคุม และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ

● มีที่ครอบเรซิ่นติดอยู่ตรงส่วนฐาน ป้องกันไม่ให้พื้นเป็นรอยขีดข่วน

การใช้งาน

● เครื่องมือกล, ตู้หยอดเหรียญ, สายพานลำเลียง, โต๊ะทำงาน, แท่นวางคอมพิวเตอร์, แผงควบคุม, เครื่องจักรทางเคมีกายภาพ

วัสดุ

● ที่ครอบ: ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
รหัสสินค้า
NA216X100
NA216X130
NA216X150
NA216X180
NA220X100
NA220X130
NA220X150
NA220X180
NB212X100
NB212X120
NB212X150
SUSNA216X100
SUSNA216X130
SUSNA216X150
SUSNA216X180
SUSNA220X100
SUSNA220X130
SUSNA220X150
SUSNA220X180
SUSNB212X100
SUSNB212X120
SUSNB212X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความสูงเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 279.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9132.5161008024989999315165231-4061344

฿ 247.50

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9162.5161308024989999315172231-4070387

฿ 338.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 4.9182.5161508024989999315189231-4479412

฿ 360.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9212.5161808024989999315196231-4088444

฿ 347.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9135.520100802.54989999315202231-4096511

฿ 360.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9165.520130802.54989999315219231-4100578

฿ 429.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9185.520150802.54989999315226231-4487610

฿ 483.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.9215.520180802.54989999315233231-4118684

฿ 180.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.912412100611.754989999315301231-4266175

฿ 165.67

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 4.914412120611.754989999315318231-4274195

฿ 203.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 4.917412150611.754989999315325231-4533212

฿ 745.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88132.5161008024989999315530231-4185342

฿ 840.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 5.88162.5161308024989999315547231-4193384

฿ 928.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88182.5161508024989999315554231-4517412

฿ 982.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88212.5161808024989999315561231-4207455

฿ 1,132.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88135.520100802.54989999315578231-4215509

฿ 1,258.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88165.520130802.54989999315585231-4223876

฿ 1,351.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88185.520150802.54989999315592231-4525612

฿ 1,434.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.88215.520180802.54989999315608231-4231681

฿ 395.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.8812412100611.754989999315615231-4304177

฿ 421.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 1 วัน 5.8814412120611.754989999315622231-4312192

฿ 453.00

ADJUSTERS BOLT 1 ชิ้น 12 วัน 5.8817412150611.754989999315639231-4550220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง พร้อมฝาปิด เรซิ่น ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ ยาง ด้านล่าง ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่ สเปค มีพุก
จำนวน บรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1