(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเปลี่ยน สต๊อปเปอร์ หรือเพื่อป้องกัน พื้น ขูดขีด
· ยางแผ่น ป้องกันการลื่นไถลติดอยู่ที่ด้านหลัง
รหัสสินค้า |
---|
TUR600-BK |
TUR600-TM |
TUR630-BK |
TUR630-TM |
TUR715-BK |
TUR715-TM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | OD (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.00 ฿ 60.65 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 60.0 | 4989999383416 | 765-9059 | 12.2 | ||
฿ 89.28 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 60.0 | 4989999383423 | 765-9067 | 12.0 | ||
฿ 92.62 ฿ 60.17 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 64.0 | 4989999383430 | 765-9075 | 14.0 | ||
฿ 92.62 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 64.0 | 4989999383447 | 765-9083 | 14.5 | ||
฿ 96.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 71.5 | 4989999383454 | 765-9091 | 19.1 | ||
฿ 96.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | ความโปร่งใส | 71.5 | 4989999383461 | 765-9105 | 19.3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ที่ยึดล้อ | สเปค | สำหรับล้อคู่ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง