(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูเป็น 5 ถึง 10 เท่าของ ยูรีเทน ทั่วไป
·โหลดไฟฟ้า 2.5 ยาง 1.8 ยูรีเทน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมาตรการยืดอายุการใช้งานในสถานที่ทำงานที่ ลูกล้อ ทั่วไปเสียหายและเปลี่ยนบ่อย
รหัสสินค้า |
---|
TAMVUJ100 |
TAMVUJB100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,460.00 | ACCORDING TO USE CASTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ไม่ | 4989999016895 | 338-0718 | 810 | ||
฿ 11,615.00 | ACCORDING TO USE CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 4989999016901 | 338-0726 | 900 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 132 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 121 | วัสดุ ล้อ | Vulkollan | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 68(71) |
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 68(71) | ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 90 | ความกว้างของ แผ่นเพลท B(มิลลิเมตร) | 90 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 | ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 123 | สเปค | รวม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง