(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การหมุนและการจัดการที่ราบรื่นและสะดวกสบายเป็นพิเศษทำได้โดยใช้โครงสร้าง "DRS" ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราและ สเปค ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่
[การใช้ประโยชน์]
·เหมาะสำหรับรถบรรทุกมือที่ใช้ใกล้น้ำหรือกลางแจ้ง
·นอกจากนี้ยังเงียบเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่สาธารณะ
รหัสสินค้า |
---|
TYPJ100 |
TYPJ130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.94 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 9 | 102 | 4989999531459 | 277-6588 | 1020 | ||
฿ 908.90 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 130 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999531466 | 277-6596 | 1320 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สเปค | ใช้โครงสร้าง "DRS" ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งรวมถึง ตลับลูกปืน คู่ |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง