(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส(SUS304) ผลิตภัณฑ์ มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อน้ำได้ดีกว่า
·ส่วนที่หมุนได้ถูกปิดผนึกด้วย ปะเก็นยาง ฯลฯ และมีโครงสร้าง กันน้ำ และ กัน ป้องกันฝุ่นละออง
·การเปลี่ยนเสียงรบกวนที่เกิดจาก ลูกล้อ จะถูกตัดออก(ประเภทปลอดเสียง)
·ความต้านทานเริ่มต้นลดลงทำให้การหมุนและหมุนทำได้ง่ายมาก
· ล้อ มี รูป รูปทรง แพทเทิร์น ดาวอันเป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
TXSUK100 |
TXSUK125 |
TXSUK150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,320.00 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 100 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 33 | 102 | 4989999216332 | 256-0704 | 850 | ||
฿ 1,624.93 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | 130 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 125 | 40 | 133 | 4989999216349 | 256-0712 | 1290 | ||
฿ 1,850.48 | TRC SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 143 | 4989999216356 | 256-0721 | 1460 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 ถึง 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 |
สเปค | ล้อ:แพทเทิร์น ดาวที่เป็นกรรมสิทธิ์ - ส่วนที่หมุน / หมุนได้:โครงสร้าง กัน ฝุ่นและ กันน้ำ พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง