(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ทนสารเคมี ดีเยี่ยม , ความทนทานต่อการกัดกร่อน, และทนต่อการขัดถู , น้ำหนักเบา, ง่ายต่อการขจัดสิ่งสกปรกเพื่อให้ ลักษณะภายนอก สะอาด
รหัสสินค้า |
---|
ET75N |
ET75NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สเปค | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 | TRC SCREWED TYPE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ไม่ | ประเภทมีเกลียวใน | 4989999676228 | 500-8221 | 191 | ||
฿ 177.00 | TRC SCREWED TYPE CASTER(NYLON) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค | 4989999676235 | 500-8239 | 220 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 50 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเกลียว | W3/8 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 21 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 14 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 50 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง