(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบากว่าล้อยางที่ปั๊มขึ้นรูปทั่วไปประมาณ 10%
· เมื่อเหยียบตัวล็อค จะสามารถหยุดการหมุนของล้อและแป้นของลูกล้อได้พร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
TYNRJ100 |
TYNRJ130 |
TYNRJ150 |
TYNRJB-100A |
TYNRJB-130A |
TYNRJB-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.00 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531589 | 278-2481 | 1000 | ||
฿ 857.78 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 163.2 | 4989999531596 | 278-2499 | 1510 | ||
฿ 932.70 | TRC PLATE CASTER(NYLONRUBBER) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 180 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 183.6 | 4989999531602 | 278-2502 | 1720 | ||
฿ 791.12 | CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252460 | 450-9943 | 1140 | ||
฿ 1,125.38 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 160 | 72(82) | 72(82) | 105 | 105 | 130 | 32 | 163.2 | 4989999252477 | 450-9951 | 1790 | ||
฿ 1,165.72 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 180 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 183.6 | 4989999252484 | 450-9960 | 2000 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง