(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหมุนซึ่งมักโดนเสียดสี จะมีความทนทานขึ้น 4 เท่าจากการใช้วัสดุที่ทนต่อแรงดึงได้สูง (เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปของเรา)
· มีตลับลูกปืนแนวรัศมีเพื่อให้วิ่งได้โดยไม่มีเสียงรบกวน
· ใช้วัสดุที่ทนต่อแรงดึงสูง จึงมีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
HTTUJ100 |
HTTUJ130 |
HTTUJ150 |
HTTUJB100 |
HTTUJB130 |
HTTUJB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 811.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119923 | 392-5773 | 930 | ||
฿ 1,143.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119930 | 392-5781 | 1400 | ||
฿ 1,336.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119947 | 392-5790 | 1610 | ||
฿ 970.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119954 | 392-5803 | 1020 | ||
฿ 1,376.00 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119961 | 392-5811 | 1570 | ||
฿ 1,603.00 ฿ 1,243.13 | PLATE CASTER(PRESS) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119978 | 392-5820 | 1780 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า แรงดึงสูง | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | สเปค | ส่วนหมุน: แข็งแรง 4 เท่า - ส่วนกลิ้ง: มีตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง