1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยูรีเทน ล้อไนล่อน, ฟิตติ้งสแตนเลส, ชนิดหมุนได้อิสระ

ลูกล้อยูรีเทน ล้อไนล่อน, ฟิตติ้งสแตนเลส, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,764.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากฮาร์ดแวร์ทำจากสแตนเลส (SUS304) และล้อทำจากยูรีเทนล้อไนล่อน จึงทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อน้ำได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
TYSGUJ100
TYSGUJ100S
TYSGUJ130
TYSGUJ130S
TYSGUJ150
TYSGUJ150S
TYSGUJ200
TYSGUJ200S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 1,764.34

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 13280.01 ถึง 140.00ไม่10068(71)68(71)909010032111024989999531763278-2251860

฿ 2,072.13

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 132140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน10068(71)68(71)909010032111024989999531800278-2294930

฿ 2,644.78

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 170140.01 ถึง 220.00ไม่16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531770278-22601450

฿ 3,031.79

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 170140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน16075(80)75(80)1021021304011163.24989999531817278-23081640

฿ 2,876.39

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 190140.01 ถึง 220.00ไม่18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531787278-22781560

฿ 3,285.16

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน18075(80)75(80)1021021504011183.64989999531824278-23161780

฿ 3,953.00

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 250220.01 ถึง 320.00ไม่250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531794278-22863230

฿ 4,966.00

TRC PLATE CASTER(NYLONWHEEL) 1 ชิ้น 1 วัน 250220.01 ถึง 320.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน250105(115)105(115)1401402004311.52554989999531831278-23243580

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
สเปค มีตลับลูกปืนแนวรัศมี หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1