(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หุ้มล้อเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในล้อ (รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100 มม. 100 มม. เท่านั้น)
· ส่วนล้อมีตลับลูกปืนแนวรัศมี ช่วยให้ออกตัวได้ง่ายและเสียงเบา
· วัสดุมีโอกาสทำให้พื้นเป็นรอยน้อยกว่าล้อยาง
· วิ่งได้เงียบกว่าล้อไนล่อน
[การใช้ประโยชน์]
· TYSFHG-100SEL เป็นลูกล้อสำหรับ Kartio (รหัสสั่งซื้อ: 359-9591)
รหัสสินค้า |
---|
TYEF75ELBDS |
TYSFHG100SEL |
TYSFHG100SELDS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 | SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 35 | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 6.5 | 35.7 | 4989999081541 | 389-9527 | 220 | ||
฿ 338.00 ฿ 233.12 | SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 122 | ไม่ | 65 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 8.8 | 66.3 | 4989999019940 | 359-9591 | 500 | ||
฿ 408.00 | SILENT CASTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 122 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 8.8 | 61.2 | 4989999081688 | 389-9667 | 500 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | สเปค | ส่วนล้อ: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง