(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หุ้มล้อเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในล้อ (รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100 มม. 100 มม. เท่านั้น)
· ส่วนล้อมีตลับลูกปืนแนวรัศมี ช่วยให้ออกตัวได้ง่ายและเสียงเบา
· วัสดุมีโอกาสทำให้พื้นเป็นรอยน้อยกว่าล้อยาง
· วิ่งได้เงียบกว่าล้อไนล่อน
[การใช้ประโยชน์]
· ลูกล้อสำหรับ Kartio
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 122 | คุณสมบัติ | เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 65 |
วัสดุ ล้อ | อีลาสโตเมอร์ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 82 | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 40 |
ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้างของ แผ่นเพลท B(มิลลิเมตร) | 58 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) | 28 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.8 |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 66.3 | สเปค | ส่วนล้อ: มีตลับลูกปืนแนวรัศมี | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
JAN Code | 4989999019957 | รหัสการสั่งซื้อ | 359-9604 | มวล(ก.) | 400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TYSR100SEL ในชุด ลูกล้อเสียงเบา, ล้ออีลาสโตเมอร์, ชนิดขาตาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง