1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อยูรีเทนแบบขันเกลียว, ชนิดหมุนได้อิสระ

ลูกล้อยูรีเทนแบบขันเกลียว, ชนิดหมุนได้อิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มีความทนทานสูงเนื่องจากทนต่อการสึกกร่อนและรับน้ำหนักได้มาก ใช้ในโรงงาน ห้องครัว และอื่นๆ เนื่องจากทนต่อน้ำมันได้ดี

รหัสสินค้า
TYST75NUSALE
TYST75NUSSALE
TYST100NU
TYST100NUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตามแนวแกน L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 257.00

฿ 195.53

SCREWED TYPE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 97ไม่70M1275261.753571.4ประเภทมีเกลียวใน4989999687323278-3126360

฿ 300.00

฿ 219.09

SCREWED TYPE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 97ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70M1275261.753571.4แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999687330278-3134395

฿ 357.00

TRC SCREWED TYPE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 126ไม่60M161002824061.2ประเภทมีเกลียวใน4989999687347278-3142435

฿ 408.00

TRC SCREWED TYPE CASTER(NYLON) 1 ชิ้น 1 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60M161002824061.2แบบสกรู/พร้อมตัวล็อค4989999687354278-3151505

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1