1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TYS ซีรีย์ ลูกล้อ ไนล่อน ยึดอยู่กับที่

TYS ซีรีย์ ลูกล้อ ไนล่อน ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถลากขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ

รหัสสินค้า
TYSNYK-50
TYSNYK-65
TYSNYK-75
TYSNYK-100
TYSNYK-125
TYSNYK-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(kgf)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 100.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 7035.01 ถึง 80.00605528704750258.861.24989999297331474-8107550

฿ 110.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 8535.01 ถึง 80.00705528704765258.871.44989999297348474-8115600

฿ 125.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 9335.01 ถึง 80.00805528704775268.881.64989999297355474-8123650

฿ 262.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 13280.01 ถึง 140.0012080(90)45(50)110781003211122.44989999297362474-8131700

฿ 587.64

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 168140.01 ถึง 220.00150100(112)53(56)140941254011153.04989999297379474-8140750

฿ 625.62

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 190140.01 ถึง 220.00160100(112)53(56)140941504011163.24989999297386474-8158800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1