(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถลากขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYSNY-50 |
TYSNY-65 |
TYSNY-75 |
TYSNY-100 |
TYSNY-125 |
TYSNY-150 |
TYSNYB-50 |
TYSNYB-65 |
TYSNYB-75 |
TYSNYB-100 |
TYSNYB-125 |
TYSNYB-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 61.2 | 4989999296938 | 474-7984 | 550 | ||
฿ 150.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 70 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 71.4 | 4989999296945 | 474-7992 | 600 | ||
฿ 167.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 80 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 81.6 | 4989999296952 | 474-8000 | 650 | ||
฿ 330.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999296969 | 474-8018 | 700 | ||
฿ 693.46 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 153.0 | 4989999296976 | 474-8026 | 750 | ||
฿ 761.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999296983 | 474-8034 | 800 | ||
฿ 172.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999296990 | 474-8042 | 550 | ||
฿ 187.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 70 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 71.4 | 4989999297287 | 474-8051 | 600 | ||
฿ 207.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 80 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 8.8 | 81.6 | 4989999297294 | 474-8069 | 650 | ||
฿ 588.96 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297300 | 474-8077 | 700 | ||
฿ 865.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 153.0 | 4989999297317 | 474-8085 | 750 | ||
฿ 932.96 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297324 | 474-8093 | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง