(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มาตรฐาน สำหรับน้ำหนักเบา / น้ำหนักปานกลางที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและทนต่อ โหลดไฟฟ้า สูง
· ลูกล้อ มีขนาด มาตรฐาน ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับรถลากขนส่ง รถเข็นพาเลท และงานทั่วไปอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TYSK-50 |
TYSK-65 |
TYSK-75 |
TYSK-100 |
TYSK-125 |
TYSK-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 50 | 28 | 8.8 | 51 | 4989999297515 | 474-8280 | 550 | ||
฿ 122.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | 8.8 | 51 | 4989999297522 | 474-8298 | 600 | ||
฿ 150.40 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297539 | 474-8301 | 650 | ||
฿ 322.00 ฿ 247.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297546 | 474-8310 | 700 | ||
฿ 614.85 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หลุมเจาะรู | 110 (112) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | 11 | 153.0 | 4989999297553 | 474-8328 | 750 | ||
฿ 650.41 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หลุมเจาะรู | 110 (112) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999297560 | 474-8336 | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง