(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน
· สามารถตัดขนาดได้ตามต้องการ
· ทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี เก็บความร้อน และเก็บความเย็นได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· วัสดุกล่องกระดาษกันกระแทกแผ่นกั้น และงานฝีมือสำหรับจัดส่งแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | สเปค | สี | [g/cm3] | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.08 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ประเภทแข็ง | สีน้ำเงิน | 65 กก. / ม | 4989999384383 | 764-3136 | 325 | ||
฿ 613.08 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ประเภทแข็ง | สีดำ | 65 กก. / ม | 4989999384390 | 764-3144 | 325 | ||
฿ 613.08 ฿ 342.96 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ประเภทแข็ง | สีเทา | 65 กก. / ม | 4989999384406 | 764-3152 | 325 | ||
฿ 613.08 ฿ 345.29 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384413 | 764-3161 | 325 | ||
฿ 1,059.53 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384451 | 764-3209 | 650 | ||
฿ 1,521.70 ฿ 839.22 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ประเภทแข็ง | สีน้ำเงิน | 65 กก. / ม | 4989999384468 | 764-3217 | 975 | ||
฿ 1,521.70 ฿ 839.22 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ประเภทแข็ง | สีดำ | 65 กก. / ม | 4989999384475 | 764-3225 | 975 | ||
฿ 1,521.70 ฿ 839.22 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ประเภทแข็ง | สีเทา | 65 กก. / ม | 4989999384482 | 764-3233 | 975 | ||
฿ 1,521.70 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384499 | 764-3241 | 975 | ||
฿ 1,953.03 ฿ 1,073.19 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ประเภทแข็ง | สีน้ำเงิน | 65 กก. / ม | 4989999384505 | 764-3250 | 1300 | ||
฿ 1,953.03 ฿ 1,073.19 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ประเภทแข็ง | สีดำ | 65 กก. / ม | 4989999384512 | 764-3268 | 1300 | ||
฿ 1,953.03 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ประเภทแข็ง | สีเทา | 65 กก. / ม | 4989999384529 | 764-3276 | 1300 | ||
฿ 1,953.03 ฿ 1,073.19 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384536 | 764-3284 | 1300 | ||
฿ 2,521.62 ฿ 1,445.14 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ประเภทแข็ง | สีน้ำเงิน | 65 กก. / ม | 4989999384543 | 764-3292 | 1625 | ||
฿ 2,521.62 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | ประเภทแข็ง | สีดำ | 65 กก. / ม | 4989999384550 | 764-3306 | 1625 | ||
฿ 2,521.62 ฿ 1,392.19 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ประเภทแข็ง | สีเทา | 65 กก. / ม | 4989999384567 | 764-3314 | 1625 | ||
฿ 2,521.62 ฿ 1,401.01 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384574 | 764-3322 | 1625 | ||
฿ 3,106.89 ฿ 1,675.24 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ประเภทแข็ง | สีน้ำเงิน | 65 กก. / ม | 4989999384581 | 764-3331 | 1950 | ||
฿ 3,106.89 ฿ 1,719.97 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ประเภทแข็ง | สีดำ | 65 กก. / ม | 4989999384598 | 764-3349 | 1950 | ||
฿ 3,106.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | ประเภทแข็ง | สีเทา | 65 กก. / ม | 4989999384604 | 764-3357 | 1950 | ||
฿ 3,106.89 ฿ 1,719.97 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ประเภทแข็ง | ขาว | 65 กก. / ม | 4989999384611 | 764-3365 | 1950 | ||
฿ 475.66 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | แบบอ่อน | สีน้ำเงิน | 25 กก. / ม | 4989999383973 | 764-3373 | 125 | ||
฿ 482.60 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | แบบอ่อน | สีดำ | 25 กก. / ม | 4989999383980 | 764-3381 | 125 | ||
฿ 475.66 ฿ 275.12 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999383997 | 764-3390 | 125 | ||
฿ 475.66 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | แบบอ่อน | ขาว | 25 กก. / ม | 4989999384178 | 764-3403 | 125 | ||
฿ 918.73 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอ่อน | สีดำ | 25 กก. / ม | 4989999384192 | 764-3420 | 250 | ||
฿ 830.04 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999384208 | 764-3438 | 250 | ||
฿ 830.04 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอ่อน | ขาว | 25 กก. / ม | 4989999384215 | 764-3446 | 250 | ||
฿ 1,215.26 ฿ 706.19 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | แบบอ่อน | สีน้ำเงิน | 25 กก. / ม | 4989999384222 | 764-3454 | 375 | ||
฿ 1,215.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999384246 | 764-3471 | 375 | ||
฿ 1,643.51 ฿ 906.23 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | แบบอ่อน | สีน้ำเงิน | 25 กก. / ม | 4989999384260 | 764-3497 | 500 | ||
฿ 1,557.54 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | แบบอ่อน | สีดำ | 25 กก. / ม | 4989999384277 | 764-3501 | 500 | ||
฿ 1,557.54 ฿ 906.18 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999384284 | 764-3519 | 500 | ||
฿ 1,557.54 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | แบบอ่อน | ขาว | 25 กก. / ม | 4989999384291 | 764-3527 | 500 | ||
฿ 1,872.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | แบบอ่อน | สีน้ำเงิน | 25 กก. / ม | 4989999384307 | 764-3535 | 625 | ||
฿ 1,872.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | แบบอ่อน | สีดำ | 25 กก. / ม | 4989999384314 | 764-3543 | 625 | ||
฿ 1,872.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999384321 | 764-3551 | 625 | ||
฿ 1,872.61 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | แบบอ่อน | ขาว | 25 กก. / ม | 4989999384338 | 764-3560 | 625 | ||
฿ 2,248.75 ฿ 1,308.32 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | แบบอ่อน | สีน้ำเงิน | 25 กก. / ม | 4989999384345 | 764-3578 | 750 | ||
฿ 2,248.75 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | แบบอ่อน | สีดำ | 25 กก. / ม | 4989999384352 | 764-3586 | 750 | ||
฿ 2,248.75 ฿ 1,321.14 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | แบบอ่อน | สีเทา | 25 กก. / ม | 4989999384369 | 764-3594 | 750 | ||
฿ 2,248.75 ฿ 1,321.14 | POLYETHYLENE SHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | แบบอ่อน | ขาว | 25 กก. / ม | 4989999384376 | 764-3608 | 750 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน โฟม | เกรด ประเภท | ฟองน้ำ โพลีเอทิลีน | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 1000 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 ถึง 70 |
ปริมาณ | ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง