(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบป้องกัน เพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันฝุ่นของพื้นผิวที่ตัดบนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TSPI-15-25 |
TSPI-18-25 |
TSPI-20-10 |
TSPI-22-10 |
TSPI-25-10 |
TSPI-30-10 |
TSPI-35-10 |
TSPI-40-05 |
TSPI-45-05 |
TSPI-50-05 |
TSPI-60-03 |
TSPI-70-03 |
TSPI-75-02 |
TSPI-80-02 |
TSPI-100-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (φ), (Squre) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.67 ฿ 401.14 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 25 | 4989999381771 | 765-5797 | 17 | ||
฿ 766.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 18 | 25 | 4989999381788 | 765-5801 | 58 | ||
฿ 294.00 ฿ 248.22 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 10 | 4989999381795 | 765-5819 | 23 | ||
฿ 316.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 22 | 10 | 4989999381801 | 765-5827 | 32 | ||
฿ 348.00 ฿ 291.59 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 10 | 4989999381818 | 765-5835 | 37 | ||
฿ 605.00 ฿ 434.45 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 10 | 4989999381832 | 765-5851 | 51 | ||
฿ 830.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 35 | 10 | 4989999381849 | 765-5860 | 68 | ||
฿ 409.00 ฿ 341.15 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 5 | 4989999381856 | 765-5878 | 44 | ||
฿ 646.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 45 | 5 | 4989999381863 | 765-5886 | 50 | ||
฿ 1,150.00 ฿ 848.93 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 5 | 4989999381870 | 765-5894 | 64 | ||
฿ 805.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 3 | 4989999381887 | 765-5908 | 67 | ||
฿ 986.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 70 | 3 | 4989999381894 | 765-5916 | 129 | ||
฿ 880.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 75 | 2 | 4989999381900 | 765-5924 | 67 | ||
฿ 971.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 2 | 4989999381917 | 765-5932 | 109 | ||
฿ 1,486.67 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 100 | 2 | 4989999381924 | 765-5789 | 222 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | LD โพลีเอทิลีน (PE) | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง