(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คุณสมบัติกันเสียงป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันแมลง และความชื้นได้ดีเยี่ยม
·หลีกเลี่ยงอากาศร้อน / เย็นให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
·มุม แผ่น จะถูกลบออก (การประมวลผลแบบ แบบกลม) เพื่อความปลอดภัย
·หลีกเลี่ยงอากาศร้อน / เย็นให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
·ใช้เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ห้องแช่แข็งเพื่อสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างกันในห้องเดียวกันได้อย่างง่ายดาย
·คุณสมบัติกันเสียงป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันแมลง และความชื้นได้ดีเยี่ยม
การใช้งาน:
·ม่านและ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สำหรับโรงงาน โกดัง ฯลฯ
สเปค | ค่าใช้จ่าย | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 200 | ความยาว(ม.) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | สี | ความโปร่งใส | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
การขัดเงา | ป้องกันไฟฟ้าสถิต (10 10 ) | ปริมาณ | 1 ม้วน | JAN Code | 4989999277722 |
รหัสการสั่งซื้อ | 447-3817 | มวล(กิโลกรัม) | 15.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-220-30 ในชุด ถอด แบ่ง แผ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง