(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ป้องกันการติดตั้งที่ไม่ตรงแนวทำให้ประสิทธิภาพในการแยกการสั่นสะเทือนที่ดีที่สุด
●รูปหกเหลี่ยมมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเพื่อรองรับ เครื่องมือ ทางการค้า
●ช่องเสียบ ลึกให้ผู้ใช้ติดตั้งในช่องเช่นร่องก้น
[การใช้งาน]
●เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไปรวมถึง เครื่องมือกล ต่างๆ เครื่อง หอยโข่งเครื่องบดเครื่องยนต์และ อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TOH-1216S |
TOH-1415S |
TOH-2115S |
TOH-2618S |
TOH-2918S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ความสูงส่วนยาง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 188.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 23 | [M5] M5 × 0.80 | 16 | 58 | 12 | 12 | 4989999372793 | 761-2311 | 7.6 | ||
฿ 189.20 ฿ 112.46 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 29 | [M5] M5 × 0.80 | 15 | 94 | 14 | 15 | 4989999372816 | 761-2338 | 9 | ||
฿ 215.54 ฿ 127.13 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 69 | [M6] M6 × 1.00 | 15 | 180 | 21 | 15 | 4989999372830 | 761-2354 | 19.5 | ||
฿ 246.01 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 95 | [M6] M6 × 1.00 | 18 | 215 | 26 | 18 | 4989999372854 | 761-2371 | 40.0 | ||
฿ 297.00 ฿ 191.45 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 245 | [M8] M8 × 1.25 | 18 | 600 | 29 | 24 | 4989999372878 | 761-2397 | 53.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรูตัวเมีย | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | อื่น ๆ | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุเหล็กรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง