(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและสามารถทนต่อแรงกระแทกและแรงกระแทก
●สำหรับติดตั้งรางรางรถลากดอลลี่และพาเลทเส้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เครื่องจักร (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 960.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 1000 | 4989999690330 | 285-2233 | 1.80 | ||
฿ 1,435.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 1500 | 4989999690347 | 285-2241 | 2.70 | ||
฿ 1,721.43 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 1800 | 4989999690354 | 285-2250 | 3.24 | ||
฿ 1,914.29 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 2000 | 4989999690361 | 285-2268 | 3.60 | ||
฿ 2,297.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 2400 | 4989999690378 | 285-2276 | 4.32 | ||
฿ 2,892.86 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 3000 | 4989999690385 | 285-2284 | 5.40 | ||
฿ 830.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 1000 | 4989999690392 | 285-2292 | 1.45 | ||
฿ 1,250.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 1500 | 4989999690408 | 285-2306 | 2.17 | ||
฿ 1,497.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 1800 | 4989999690415 | 285-2314 | 2.51 | ||
฿ 1,662.86 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 2000 | 4989999690422 | 285-2322 | 2.90 | ||
฿ 1,995.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 2400 | 4989999690439 | 285-2331 | 3.48 | ||
฿ 2,495.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 3000 | 4989999690446 | 285-2349 | 4.35 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร) | 36 | จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง