(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การตัดร่อง V อย่างง่ายดายในช่วง 50 มม. โดยใช้มี มีดอเนกประสงค์ จะทำให้พร้อมใช้งาน
●ทนต่อน้ำมันตัด, น้ำมันเครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่น
●ด้วยโหลดที่ใช้งานได้หลากหลายจึงได้รับเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นสะเทือนที่มั่นคงไม่ว่าจะโหลดขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
●สำหรับเครื่องจักรต่างๆที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและ / หรือเสียงดังรวมถึง มอเตอร์ ประเภททั่วไปสำหรับ เครื่องมือกล เครื่องเป่าลม และ ปั๊ม
●สำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของตู้เย็น a / cs เครื่องพิมพ์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
OH8CR |
OH10CR |
OH20CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน พื้นผิว อนุญาต (N / mm2) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 8 | 4989999328011 | 170-4591 | 0.7 | ||
฿ 777.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 10 | 4989999328035 | 170-4613 | 0.8 | ||
฿ 2,103.00 | VIBRATIONPROOFING MATERIAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | 20 | 4989999328059 | 170-4630 | 1.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง ยาง | 55 °± 5 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 ถึง 110 | หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง