1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด สั่นสะเทือน (ยางสังเคราะห์) เบาะนั่งขนาดเล็ก

แพ้ด สั่นสะเทือน (ยางสังเคราะห์) เบาะนั่งขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●การตัดร่อง V อย่างง่ายดายในช่วง 50 มม. โดยใช้มี มีดอเนกประสงค์ จะทำให้พร้อมใช้งาน
●ทนต่อน้ำมันตัด, น้ำมันเครื่องจักรและน้ำมันหล่อลื่น
●ด้วยโหลดที่ใช้งานได้หลากหลายจึงได้รับเอฟเฟกต์การป้องกันการสั่นสะเทือนที่มั่นคงไม่ว่าจะโหลดขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

[การใช้งาน]
●สำหรับเครื่องจักรต่างๆที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและ / หรือเสียงดังรวมถึง มอเตอร์ ประเภททั่วไปสำหรับ เครื่องมือกล เครื่องเป่าลม และ ปั๊ม
●สำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนของตู้เย็น a / cs เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
OHS-10-50CR
OHS-10-100CRSALE
OHS-10-150CR
OHS-10-200CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 48.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 50504989999332728484-32910.03

฿ 139.20

฿ 95.23

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001004989999332735484-32660.1

฿ 268.16

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 1501504989999332742484-32740.3

฿ 381.01

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 2002004989999332759484-32820.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร ความดัน พื้นผิว อนุญาต(N / mm2) 0.5 ความหนา(มิลลิเมตร) 10
ความแข็ง ยาง 55 °± 5 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -5 ถึง 110 หน่วยสั่งซื้อ(แผ่น) 1