(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ใช้ล้อกลึงและรับน้ำหนักได้สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเป็นต้น
· ล้อ ขนาดเล็กที่ช่วยให้สามารถขนส่งชิ้นงานขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งชั้นวาง
·ชนิดคุณภาพสูงซึ่งถูกโกนออกจาก เหล็กกล้า แบบกลม ชุบแข็งและชุบ
·การขนส่งส่วนหนึ่งระหว่างกระบวนการเพื่อขนส่งสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ
รหัสสินค้า |
---|
V2509S-30-1000 |
V2509S-30-1500 |
V2509S-30-2000 |
V2509S-35-1000 |
V2509S-35-1500 |
V2509S-35-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,627.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 1000 | 4989999663723 | 461-1888 | 1.88 | ||
฿ 3,827.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 1500 | 4989999663730 | 461-1896 | 2.82 | ||
฿ 5,022.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 2000 | 4989999663747 | 461-1900 | 3.76 | ||
฿ 2,335.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 1000 | 4989999663754 | 461-1918 | 1.76 | ||
฿ 3,388.57 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 1500 | 4989999663761 | 461-1926 | 2.57 | ||
฿ 4,440.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 2000 | 4989999663778 | 461-1934 | 3.42 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า (ตัดออก) | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 25.4 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ความทนทานต่อการกัดกร่อน แผ่นเหล็กกล้า การชุบผิว ร้อน | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 30.5 |
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง