(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ใช้ ล้อ เพื่อความสะดวกในการจัดการน้ำหนักเบาพร้อมการติดตั้งชั้นวางอย่างง่าย
· ล้อ ขนาดเล็กที่ช่วยให้ขนส่งชิ้นงานขนาดเล็กได้อย่างราบรื่น
·การขนส่งส่วนหนึ่งระหว่างกระบวนการเพื่อขนส่งสิ่งของที่มีรูปร่างผิดปกติ
รหัสสินค้า |
---|
V2509P-30-1000 |
V2509P-30-1500 |
V2509P-30-2000 |
V2509P-35-1000 |
V2509P-35-1500 |
V2509P-35-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ ล้อ (มิลลิเมตร) | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,838.57 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 1000 | 4989999663785 | 461-1811 | 1.85 | ||
฿ 2,667.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 30 | 1500 | 4989999663792 | 461-1829 | 2.78 | ||
฿ 3,498.57 ฿ 3,200.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 2000 | 4989999663808 | 461-1837 | 3.7 | ||
฿ 2,139.51 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35 | 1000 | 4989999663815 | 461-1845 | 1.68 | ||
฿ 2,374.29 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 1500 | 4989999663822 | 461-1853 | 2.52 | ||
฿ 3,105.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 2000 | 4989999663839 | 461-1861 | 3.36 |
กำลังโหลด …
ประเภทพาหนะ | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 20 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 25.4 | ชนิด | ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการเตรียมผิว ล้อ | การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์ | รูปทรง เฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า (SPHC) | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ความทนทานต่อการกัดกร่อน แผ่นเหล็กกล้า การชุบผิว ร้อน | ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร) | 30.5 |
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง