• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Single Wheel for Wheel Conveyor, Stainless Steel Wheel of Diameter 38mm

Single Wheel for Wheel Conveyor, Stainless Steel Wheel of Diameter 38mm
  • On Sale Till 31/10/2019

[Features]
● All stainless steel wheels can be used for wet work or areas which are exposed to moisture.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

V38SUS-N

Part Number
V38SUS-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
35 Day(s) 45.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Stainless Steel Lining Material Without lining Outer Dia. D(Ø) 38
Width W(mm) 12 Surface Treatment No Surface Treatment Lining Entire surface
Shaft Type Axis(bolt)None Bearing Single Bearing Material Stainless Steel
Load (Reference)(N) 196 Compatible Conveyor V-38SUS Type Quantity(piece) 1
Ordering Code 461-2540

Please check the type/dimensions/specifications of the part V38SUS-N in the Single Wheel for Wheel Conveyor, Stainless Steel Wheel of Diameter 38mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V38SUS-N ในชุด Single Wheel for Wheel Conveyor, Stainless Steel Wheel of Diameter 38mm