(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ล้อ เรซิ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่ง วัสดุ ที่เงียบและมั่นคง
นอกจากนี้ ล้อ จะไม่เกิดรอยขีดข่วนหรือทำให้ชิ้นงานเสียหาย
วัสดุ โรเลอร์ | เรซิ่น | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฉนวน | พื้นผิว ทั้งหมด |
ประเภทเพลา | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เรซิ่น |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 147 | สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน | ประเภท V-38N | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
รหัสการสั่งซื้อ | 461-2400 | มวล(ก.) | 17 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V38N-N ในชุด ล้อเดี่ยวสำหรับสายพานลำเลียงแบบล้อ, ล้อพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง