1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเดี่ยวสำหรับสายพานลำเลียงแบบล้อ, ล้อขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ล้อเดี่ยวสำหรับสายพานลำเลียงแบบล้อ, ล้อขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ล้อ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตลับลูกปืน/รองลื่น ความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า สูง
เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเป็นต้น
● ล้อ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กทำให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
V2015S-N
V2025S-N
V2509S-N
V3225S-NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)
(N)
สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 91.43

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 2015294ประเภท V2015S461-160820.1

฿ 97.14

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 2025294ประเภท V2025S461-180232.3

฿ 52.86

TRUSCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25.49294ประเภท V2509S461-194228.2

฿ 160.00

฿ 138.70

TRUSCO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3225882ประเภท V3225S461-1951110.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โรเลอร์ เหล็กกล้า วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
เคลือบฉนวน พื้นผิว ทั้งหมด ประเภทเพลา แกน (สลักเกลียว) ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า ปริมาณ(ชิ้น) 1