(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การใช้ ล้อ อะลูมิเนียม ช่วยลดน้ำหนักในขณะที่มั่นใจใน ความทนทาน
วัสดุ โรเลอร์ | อะลูมิเนียม | วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบฉนวน | พื้นผิว ทั้งหมด |
ประเภทเพลา | แกน (สลักเกลียว) ไม่มี | ตลับลูกปืน/รองลื่น | เดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 196 | สายพานลำเลียง รองรับการใช้งาน | ประเภท V-38AL | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
รหัสการสั่งซื้อ | 461-2396 | มวล(ก.) | 28.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V38AL-N ในชุด ล้อ เดียวสำหรับ ล้อลำเลียง ล้อ อะลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง