(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ขดแน่นด้วยลวดสปริงภายใต้ความตึงคงที่โดยมีตะขอที่ถูกทำขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน
● ความคลาดเคลื่อน JIS B 2707 Class 2 สำหรับขนาดทางกายภาพและคุณสมบัติของสปริง
● ใช้สำหรับงานที่มีการขยายตามแนวแกนแรงดึง
รหัสสินค้า |
---|
TES1000080389 |
TES1000120623 |
TES1000140725 |
TES500050309 |
TES500060327 |
TES630040283 |
TES630050199 |
TES630060355 |
TES630060493 |
TES800055292 |
TES800090366 |
TES800090501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความสูง L1 ขณะรับโหลด (มิลลิเมตร) | ความสูงขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | OD D (Ø) | ความตึงเริ่มต้น (N) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวด | ความโก่งสูงสุด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.01 ถึง 15.00 | 10.2 | 85.6 | 38.9 | 10 | 1.765 | 0.18 | 0.8 | 24.5 | 46.7 | 20 | 4989999260656 | 328-7084 | 30 | ||
฿ 584.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30.01 ถึง 60.00 | 34.52 | 104.6 | 65.3 | 10 | 8.826 | 0.653 | 1.2 | 39.5 | 39.3 | 20 | 4989999260700 | 328-7131 | 50.9 | ||
฿ 584.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 30.01 ถึง 60.00 | 53.94 | 102.1 | 72.5 | 10 | 15.961 | 1.294 | 1.4 | 39.5 | 29.6 | 20 | 4989999260748 | 328-7157 | 67.2 | ||
฿ 304.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 6.96 | 54.6 | 30.9 | 5 | 1.667 | 0.224 | 0.5 | 39.5 | 23.7 | 10 | 4989999260106 | 258-0993 | 19 | ||
฿ 304.00 ฿ 239.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8.01 ถึง 15.00 | 9.17 | 53.7 | 32.7 | 5 | 2.314 | 0.327 | 0.6 | 39.5 | 21 | 10 | 4989999260175 | 258-1060 | 21 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.26 ถึง 3.50 | 2.06 | 96.8 | 28.3 | 6.3 | 0.245 | 0.026 | 0.4 | 39.5 | 68.5 | 20 | 4989999260199 | 258-1086 | 23 | ||
฿ 306.00 ฿ 239.02 | SPRING | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 4.07 | 39.6 | 19.9 | 6.3 | 0.686 | 0.172 | 0.5 | 15.5 | 19.7 | 20 | 4989999260243 | 258-1132 | 19 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 7.06 | 73 | 35.5 | 6.3 | 1.442 | 0.15 | 0.6 | 39.5 | 37.5 | 20 | 4989999260328 | 258-1213 | 25 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 7.06 | 108.4 | 49.3 | 6.3 | 1.442 | 0.095 | 0.6 | 62.5 | 59.1 | 20 | 4989999260335 | 258-1221 | 34 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3.51 ถึง 8.00 | 4.17 | 76.5 | 29.2 | 8 | 0.549 | 0.076 | 0.55 | 24.5 | 47.3 | 20 | 4989999260434 | 258-1329 | 19 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 15.01 ถึง 30.00 | 18.34 | 58.6 | 36.6 | 8 | 4.511 | 0.629 | 0.9 | 24.5 | 22 | 20 | 4989999260571 | 328-7033 | 29.5 | ||
฿ 306.00 | SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 15.01 ถึง 30.00 | 18.34 | 85.3 | 50.1 | 8 | 4.511 | 0.393 | 0.9 | 39.5 | 35.2 | 20 | 4989999260588 | 328-7041 | 22.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ขดลวด สเตนเลส | ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | ตะขอ มุม ตรงข้าม | 180 ° (มาตรฐาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง