(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ขดลวดสปริงทรงกระบอกถูกนำมาใช้ในทิศทางที่ขดลวดบิดม้วนตรงกลาง
● หากใช้ในทิศทางมุมปิดของแขน เส้นผ่านศูนย์กลางแกนค้ำของสปริงควรจะอยู่ที่ประมาณ 90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอยล์ที่โหลดสูงสุด (เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดจะลดลง)
● สปริงต้องการแรงดึงกลับที่เกิดจากการบีบด้วยคลิปหรือเครื่องมืออื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
TTS081232A4 |
TTS091436B2 |
TTS142056B2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม ฟรีθ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขดลวด D | ปริมาณการกระจัดที่ยอมรับได้ (องศา) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง (Ø) | จำนวนขดลวด n | ค่าคงตัวสปริง k (N ·มม. / องศา) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | มุม แขน (°) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 584.00 | TORSION SPRING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ขดลวด 90 องศาขวา | φ8 | 65 | 1.2 | 4 | 2.55 | 32 | 90 | 10 | 4989999257519 | 258-2171 | 25 | ||
฿ 954.43 ฿ 481.03 | TORSION SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขดลวดที่เหมาะสม 135 ° | φ9 | 32 | 1.4 | 2 | 7.53 | 36 | 135 | 5 | 4989999257588 | 258-2244 | 33 | ||
฿ 306.00 | TORSION SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | ขดลวดที่เหมาะสม 135 ° | φ14 | 33 | 2 | 2 | 20.36 | 56 | 135 | 2 | 4989999257885 | 258-2546 | 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304-WPB) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง