(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึด เพื่อเปิดใช้งานมุมมองของ กระดาน บ่งชี้ วาล์ว
[การใช้]
·สำหรับ กระดาน บ่งชี้ วาล์ว ติดตั้ง
ชนิด | แหวน | ID(มิลลิเมตร) | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | หน่วยสั่งซื้อ | 1 คลองเลื่อย | ปริมาณ | 10 ชิ้น |
JAN Code | 4989999203158 | รหัสการสั่งซื้อ | 415-6013 | มวล(ก.) | 7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T86020 ในชุด เหล็กฉากสำหรับยึด แผ่นเพลท แสดงการเปิดและปิดของ วาล์ว ( แหวน คู่)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง