(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ติดตั้งง่ายและ น๊อตตัวเมีย ปรับผีเสื้อแบบสัมผัสเดียว
เมื่อโครงสร้างแซนวิช โรเลอร์ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดออกมาแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตาม
·มีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นที่ รองรับการใช้งาน กับ ลูกกลิ้งลำเลียง รุ่นมาตรฐาน
ความสูง(มิลลิเมตร) | 109 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 115 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 203 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 | JAN Code | 4518772900160 | รหัสการสั่งซื้อ | 503-7654 |
มวล(กิโลกรัม) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSA01N ในชุด TRUSCO สต๊อปเปอร์ แบบพกพาอเนกประสงค์ 115 × 203 × 109
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง