(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· สายพานลำเลียง ที่สามารถขยายโค้งงอและเคลื่อนย้ายได้ด้วยหน่วยเดียวพร้อมปรับความสูงได้ง่าย
·เนื่องจากมีตัว ฉากยึด เชื่อมต่อสองตัว (ต่อหนึ่งยูนิต) จึงสามารถเชื่อมต่อสองยูนิตกับสามยูนิตได้
·บรรจุกล่องกระดาษแข็งภาชนะพลาสติก ฯลฯ การขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
TFR38N2-07X21 |
TFR38N4-14X41 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของการส่ง (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,670.00 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 771 ถึง 2142 | 465-9171 | 62 | ||
฿ 38,906.67 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1468 ถึง 4184 | 465-9180 | 33 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์(Ø) | 38 | ความกว้างของลูกกลิ้ง(มิลลิเมตร) | 385 | พิทช์ โรเลอร์(มิลลิเมตร) | 40 ถึง 137 (แบบยืดไสลด์) |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของผนัง โรเลอร์(มิลลิเมตร) | 1.2 | ประเภท เฟรม | ยืดหยุ่น | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | ความสูงของ เครื่องจักร(มิลลิเมตร) | 525 ถึง 825 | จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง