(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- เป็นโรเลอร์ที่สามารถติดตั้งแทนโรเลอร์ของระบบลำเลียงของผู้ผลิตที่แตกต่างกันได้โดยการปรับปลอกสวมที่อยู่ด้านใน
โรเลอร์ขนาด 38mm เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักเบาและ 60.5mm สำหรับการรับน้ำหนักปานกลาง เป็นสเตนเลสทั้งหมด กันน้ำและสารเคมี
รหัสสินค้า |
---|
VL38W300-SUS |
VL38W400-SUS |
VL38W500-SUS |
VL38W600-SUS |
VL605W300-SUS |
VL605W400-SUS |
VL605W500-SUS |
VL605W600-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ความสามารถในการรับโหลดของลูกกลิ้ง (N) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ เพลา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 875.71 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 298 | - | 686 | 1.0 | 340 | 4989999663280 | 461-2574 | 0.39 | ||
฿ 1,081.43 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 388 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 686 | 1.0 | 440 | 4989999663303 | 461-2582 | 0.52 | ||
฿ 1,180.00 ฿ 1,019.17 | TRUSCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 488 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 588 | 1.0 | 540 | 4989999663327 | 461-2591 | 0.65 | ||
฿ 1,434.29 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 598 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 490 | 1.0 | 652 | 4989999663341 | 461-2604 | 0.78 | ||
฿ 1,617.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60.5 | 298 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 981 | 1.5 | 340 | 4989999663297 | 461-2612 | 0.92 | ||
฿ 1,958.57 | TRUSCO | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60.5 | 388 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 981 | 1.5 | 440 | 4989999663310 | 461-2621 | 1.08 | ||
฿ 2,231.43 ฿ 1,810.14 | TRUSCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60.5 | 488 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 883 | 1.5 | 540 | 4989999663334 | 461-2639 | 1.24 | ||
฿ 2,555.71 ฿ 2,072.17 | TRUSCO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60.5 | 598 | กันน้ำ / ทนสารเคมี | 637 | 1.5 | 652 | 4989999663358 | 461-2647 | 1.40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โรเลอร์ | สแตนเลส(SUS304) | เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 12 | อุปกรณ์เสริม | ปลอกสวม เสริม ขาพิน | จำนวน บรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง