1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 57.2 มม., ความหนาของผนัง สายยาง 1.4 มม.)

ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า (เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเลอร์ 57.2 มม., ความหนาของผนัง สายยาง 1.4 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,875.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกกลิ้งลำเลียง เหล็กกล้า . · การใช้งานรวมถึงการลำเลียงเบาของ เครื่องประดับ งานปานกลาง และ งานรับน้ำหนักมาก · วัสดุ โรเลอร์ เป็น ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน โครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า
VR-5714-300-75-1000
VR-5714-300-75-1500
VR-5714-300-75-2000
VR-5714-300-75-3000
VR-5714-300-100-1000
VR-5714-300-100-1500
VR-5714-300-100-2000
VR-5714-300-100-3000
VR-5714-400-75-1000
VR-5714-400-75-1500
VR-5714-400-75-2000
VR-5714-400-75-3000
VR-5714-400-100-1000
VR-5714-400-100-1500
VR-5714-400-100-2000
VR-5714-400-100-3000
VR-5714-500-75-1000
VR-5714-500-75-1500
VR-5714-500-75-2000
VR-5714-500-75-3000
VR-5714-500-100-1000
VR-5714-500-100-1500
VR-5714-500-100-2000
VR-5714-500-100-3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของลูกกลิ้ง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ โรเลอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวของการส่ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 4,570.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3007510004989999692112300-600016.1

฿ 6,550.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3007515004989999692129300-601824.1

฿ 8,366.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3007520004989999692136300-602632.2

฿ 12,349.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 3007530004989999692143300-603448.3

฿ 3,875.71

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 30010010004989999692235300-612313.4

฿ 5,533.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 30010015004989999692242300-613120.1

฿ 7,298.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 30010020004989999692259300-614026.8

฿ 10,318.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 30010030004989999692266300-615840.2

฿ 5,028.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4007510004989999692150300-604219.1

฿ 7,325.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4007515004989999692167300-605128.6

฿ 9,329.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4007520004989999692174300-606938.2

฿ 13,872.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 4007530004989999692181300-607757.3

฿ 4,250.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 40010010004989999692273300-616615.8

฿ 6,122.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 40010015004989999692280300-617423.6

฿ 7,992.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 40010020004989999692297300-618231.6

฿ 11,548.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 40010030004989999692303300-619147.2

฿ 5,588.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5007510004989999692198300-608522.2

฿ 7,939.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5007515004989999692204300-609333.3

฿ 10,399.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5007520004989999692211300-610744.4

฿ 15,129.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 5007530004989999692228300-611566.5

฿ 4,652.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 50010010004989999692310300-620418.1

฿ 6,655.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 50010015004989999692327300-621227.0

฿ 8,715.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 50010020004989999692334300-622136.0

฿ 12,482.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 50010030004989999692341300-623954.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์(Ø) : 57.2 ความหนาของผนัง โรเลอร์(มิลลิเมตร) 1.4 การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง / โหลดหนัก
ประเภท เฟรม แบบตรง ชนิดลูกกลิ้ง แบบตรง วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
ความสูงของ เครื่องจักร(มิลลิเมตร) 100 จำนวน บรรจุภัณฑ์(หน่วย) 1